Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMP71 - Absolut- und Relativdruck

Absolut- und Relativdruck
Cerabar PMP71

Digitaler Drucktransmitter mit geschweißtem Metallsensor für die Messung in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten

PMP71
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard: 0,05%
    Platinum: bis zu 0,025%

  • Prozesstemperatur

    -40...125°C

  • Druck Messbereich

    400 mbar...700 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Alloy C276
    316L
    Rhodium

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Rhodium> Gold

  • Messzelle

    400 mbar...700 bar
    relativ/ absolut

Anwendungsgebiet

Der digitale Drucktransmitter PMP71 mit Metallmembran wird typischerweise in Prozessanwendungen zur Messung von Druck, Füllstand, Volumen oder Masse in Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt. PMP71 ist für Hochdruckanwendungen bis 700 bar ausgelegt. Schnelle Inbetriebnahme mit frei anpassbarem Messbereich, ohne Druckspezifikation. Entwickelt gemäß IEC 61508 zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen. Zudem mit MID Parts Certificate für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr verfügbar.

Zweikammer Aluminium- oder Edelstahlgehäuse (316L).

  • Prozessanschlüsse: Gewinde und Flansche

  • Prozesstemperatur: -40 bis +125 °C

  • Messbereiche: -1/0 bis zu 700 bar

  • Genauigkeit: ± 0,05%, "Platinum" ± 0,025 %

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL, Überfüllsicherung WHG, Schiffbauzulassungen

Vorteile

  • Beste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität

  • Höchste Sicherheit durch gasdichte Durchführung zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen, gemäß IEC 61508

  • Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • HistoROM Datenmanagementsystem für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose

  • Überlastsicher und funktionsüberwacht von der Messzelle bis zur Elektronik

  • Erhältlich mit montiertem Ventilblock: immer passend und mit Dichtigkeitsprüfung

  • Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)

Videos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel