Akkreditierte Kalibrierung von Messgeräten gemäß ISO / IEC 17025
Endress+Hauser kalibriert nahezu alle in der Prozessindustrie gängigen physikalischen, analytischen und mechanischen Parameter von Messgeräten:
- Durchfluss
- Temperatur
- Druck
- pH
- Leitfähigkeit
- Zeit
- Gewicht, etc.
Das bedeutet für Sie: Derselbe Ansprechpartner für sämtliche Messgrößen.
Endress+Hauser ist eine akkreditierte und zertifizierte Prüf-, Überwachungs- und Kalibrierstelle. Als einer der führenden Hersteller von Messgeräten für die Prozessindustrie verfügen wir über das Know-how von über eine Mio. durchgeführter Kalibrierungen. Alle unsere Hauptkalibriereinrichtungen arbeiten weltweit gemäß ISO / IEC 17025 und sind danach zertifiziert.
Endress+Hauser unterstützt Sie im gesamten Prozess von der Erstellung der Kalibrierspezifikationen bis hin zur Implementierung einer kompletten Kalibriermanagementlösung. Sie allein entscheiden, wie und in welchem Umfang wir Sie entlasten können.
Ihr Nutzen
Qualität rauf, Aufwand runter
- Optimale Kalibrierzeiträume und Kostensenkungen
- Kalibrierung sämtlicher Gerätetypen und Fabrikate
- Von der Vor-Ort- bis zur Werkskalibrierung bei vollständiger Einhaltung internationaler Normen
- Modernste Kalibrier- und Kalibriermanagement-Tools ermöglichen beste Ergebnisse bei geringen Kosten
- Kalibrierungsnachweise sind rückführbar und zertifiziert - Kalibrierungszertifikat entspricht der ISO / IEC 17025 und erfüllt die Anforderungen aller relevanten Behörden
- Express-Service zur Minimierung von Anlagenstillstandszeiten
Kalibrierung: Definition und Motivation
Kalibrierung bedeutet nach DIN 31051 das Feststellen und Dokumentieren der Differenz zwischen angezeigtem und als richtig geltendem Wert. Kurz: Man überprüft, ob die Messung wirklich stimmt. Die Kalibrierung wird in Anlehnung an Normen und Regelwerke oder nach Anforderungen der Kunden durchgeführt.
Die Motivation für regelmäßige Kalibrierungen von in der Prozessindustrie eingesetzten Messgeräten sind vielschichtg.
- Wachsende nationale und internationale Forderung auf Austauschbarkeit von Fertigungsteilen ("mit demselben Maß" messen)
- Rechtliche und technische Gründe (Gesetze und Vorschriften), Garantie der Produktqualität, z. B. laut GMP (Good Manufacturing Practice) im Pharmabereich sind diejenigen Instrumente produktkritisch, deren Versagen direkt die Produktqualität beeinträchtigen würden.
- Nachweispflicht im Rahmen von Qualitätsicherungssystemen (ISO 9000, IFS 5.0, ISO 14001, usw.)
Die meisten Unternehmen bevorzugen eine Kalibrierung direkt im Betrieb, denn so erübrigen sich Demontage und Einsenden des Gerätes. Gleichzeitig wird auf diese Weise sichergestellt, dass der Sensor am Einbauort und unter den herrschenden Einsatzbedingungen getestet wird. Sollte eine Kalibrierung an Ort und Stelle nicht möglich sein, besteht auch die Möglichkeit, das Gerät auszubauen und an ein Kalibrierlabor einzusenden, wo es auf die benötigte Genauigkeit kalibriert wird.
Um Ihre Qualitätsstandards zu sichern und gleichzeitig den Auditierungsaufwand zu minimieren, bietet Endress+Hauser umfassende Unterstützung für alle in der Prozessindustrie gängigen Messgrößen. Je nach Bedarf führen wir die Kalibrierung entweder direkt vor Ort oder in einem unserer Kalibrierlabore durch.
| Temperatur | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO -30 °C … 650 °C / 0,5 °C SCS -20 °C … 140 °C / 0,1 °C |
ISO -20 °C … 1100 °C / 0,01 °C SCS 0 °C … 500 °C / 0,005 °C |
Kalibriermethode / |
Vergleichsmessung in Bädern / Trockenkalibratoren mit Referenzthermometer
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Druck Absolut | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
SCS 100 mbar…2000 mbar / 0,1 %, nicht kleiner als 1 mbar |
ISO 50 mbar…200 mbar / 0,1 % SCS 50 mbar…200 mbar / 0,1 % |
Kalibriermethode / |
Medium Luft / Stickstoff, Vergleich mit elektronischem Druckaufnehmer |
|
| Pos. Überdruck | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO - 1 bar … 600 bar / 0,5 %
|
ISO 1,0 bar…39,0 bar / 0,05 % SCS 1,0 bar…39,0 bar / 0,05 % |
Kalibriermethode / |
Medium Luft / Stickstoff, Vergleich mit elektronischem Druckaufnehmer |
|
| Pos. / Neg. Überdruck | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
SCS -1 bar… 20 bar / 0,1 %, nicht kleiner als 1 mbar |
ISO -1,0 bar…1,0 bar / 0,04 %, nicht kleiner als 0,02 mbar SCS -1,0 bar…1,0 bar / 0,04 %, nicht kleiner als 0,02 mbar |
Kalibriermethode / |
Medium Luft / Stickstoff, Vergleich mit elektronischem Druckaufnehmer |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Durchfluss | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO 10 dm³/h … 40.000 dm³/h / 1 % |
|
Kalibriermethode / |
Volumetrische Vergleichsmessung |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Leitfähigkeit | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO 0 µS/cm … 2 S/cm / 1 % |
|
Kalibriermethode / |
Vergleichsmessung mit Messgerät / Pufferlösungen |
|
| pH | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO 2 pH … 14 pH / 0,2 pH | |
Kalibriermethode / |
Vergleichsmessung mit Pufferlösungen | |
| Trübung | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO 0 FNU … 2 FNU / 0,2 FNU | |
Kalibriermethode / |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Feuchte | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO 25 % … 85 % rF (15 °C …. 45 °C) / 1 % |
|
Kalibriermethode / |
Vergleichsmessung im Huminator / Handmessgerät | |
| Strömung | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO 0,3 m/s … 1,8 m/s / 1 % | |
Kalibriermethode / |
Vergleichsmessung mit Anemometer | |
| Drehzahl | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO 0 U/min … 3.000 U/min / 1 % | |
Kalibriermethode / |
Vergleichsmessung mit Handmessgerät | |
| Waagen | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO 0 kg … 60 kg / 0 t … 2 t / 1 % | |
Kalibriermethode / |
Vergleichsmessung mittels Prüfgewichten / Auslitern | |
| Registratur | Vor-Ort | Im Labor (bei Endress+Hauser) |
Kalibrierbereich / Messunsicherheit, MPE* |
ISO Analogeingänge / 0,25 % | |
Kalibriermethode / |
Vergleichsmessung mit Kalibrierquelle Microcal |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Ihr Vor-Ort Kalibrierteam
Kompetenzen rund um das Thema Kalibrierung und Kalibriermanagement in einer Abteilung zu bündeln - das ist die Aufgabe des Endress+Hauser Kalibrierteams. Insbesondere komplexe Vor-Ort-Kalibrierprojekte erfordern ein professionelles Projektmanagement: Erstellung von Kalibrierspezifikationen, Verwaltung und Bereitstellung von Mess- und Prüfmitteln, Einsatzplanung und Koordination der Servicetechniker vor Ort sowie die Terminüberwachung von Kalibrierzyklen. Unsere Servicetechniker sind durch ihre spezielle Ausbildung und jahrelange Erfahrung mit den unterschiedlichen Anforderungen von verschiedenen Industriebranchen bestens vertraut.
Unsere Kalibrierspezialisten vor Ort übernehmen folgende Leistungen
- Produktion einheitlicher und marktgerechter Kalibrierservices
- Produktion und Organisation von Feldund Werkskalibrierungen
- Organisation von sämtlichen Kalibriertools und der Messmittel im gesamten Service
- Koordination und das Management von Kalibrierprojekten
- Pre- und Aftersales-Support bei Kalibrierprojekten
Vor-Ort-Servicetechniker in Ihrer Nähe
Wir sind da, wo Sie uns brauchen: bei Ihnen Vor-Ort. Kurzfristiger Support, schnelle Ersatzteillieferung, kompetente Begleitung bei der Inbetriebnahme oder eine Vor-Ort Kalibrierung. Mit dem großen Service-Netzwerk an qualifierzierten Fachpersonal garantieren wir Ihnen hohe Qualität und schnelle Reaktionszeiten.![]() |