Um Anlagenstillstände zu vermeiden und eine hohe Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten kommt der Instandhaltung eine zentrale Rolle zu. Bei der Absicherung von qualitäts- und sicherheitsrelevanten Messstellen können wir Sie hierbei professionell unterstützen. Um dies zu erreichen legen wir mit Ihnen gemeinsam fest welche Instandhaltungsmaßnahme für Ihre Geräte erforderlich sind, um eine optimale Anlagenleistung sicherzustellen.    

 

Unser modulares Instandhaltungskonzept reicht von der regelmäßigen Inspektion und Wartung einzelner Messgeräte bis zum kompletten Instandhaltungsmanagement sämtlicher installierten Messgeräte in Ihrem Unternehmen. Die Entlastung Ihres eigenen Personals und die Reduktion von Kosten steht dabei immer im Vordergrund - eben genau das richtige Maß für Ihre Instandhaltung.

 

 

 Ihr Nutzen

  • Sie legen genau fest, welches Maß an Unterstützung Sie wünschen

  • Sicherer und reibungsloser Betrieb durch eine optimale Geräteperformance

  • Zeiteinsparungen und vollständige Kostenkontrolle für Ihre Wartungsmaßnahmen

  • Wissenstransfer durch regelmäßige Kontakte mit unseren erfahrenen und kompetenten Technikern

  • Nach spezifischen Branchenanforderungen (GMP etc.) ausgebildete Techniker

  • Erstellung ausführlicher Dokumentationen, gewährleistet die zuverlässige Einhaltung Ihrer Qualitätsansprüche

Für die Instandhaltung einzelner Messgeräte bieten wir Ihnen unseren Inspektions- und Wartungsservice zum Festpreis.

Ihr Vorteil: Kalkulierbare Kosten, optimale Geräteleistung und Sicherung Ihrer Anlagenverfügbarkeit.

 Inspektionen und Wartungsverträge

Sie legen den Umfang Ihres Wartungspaketes selbst fest. Wir bieten eine breite Palette von Wartungsverträgen an, deren Leistungsumfang von einfachen regelmäßigen Überprüfungen bis zu einem umfassenden Support inklusive Ersatzteilen reicht.

 

Darüber hinaus genießen Sie mit unseren maßgeschneiderten Wartungsverträgen zusätzliche Vorteile wie z. B.

  • fest definierte Vor-Ort-Reaktionszeiten
  • Helpdesk-Support
  • oder einen zusätzlichen Kalibrierservice.
   
   

 Kontrollmessungen

Im Rahmen der Instandhaltung von Durchflussmesssystemen können ohne Unterbrechung des Prozesses regelmäßige Überprüfungen durchgeführt oder bestehende Systeme überprüft werden. Dazu wird von uns ein Ultraschall-Messsystem bereitgestellt, montiert und in Betrieb genommen. Neben der Registrierung der Messwerte kann optional eine Datenauswertung mit Protokoll durchgeführt

werden.

 

Ihre Vorteile:

  • Keine Prozessunterbrechung notwendig
  • Kostengünstig durch flexiblen Einsatz
  • Nachträgliche Montage ohne Produktberührung
  • Beleg und Nachweis der Kontrollmessung zur Anlagendokumentation
 

 Verifikation von Durchflussmessgeräten

 

Mit dem Test- und Simulationsgerät FieldCheck können Ihre Proline-Durchflussmessgeräte vor Ort überprüft werden. Unser Fachpersonal führt sämtliche Testfunktionen direkt in der Anlage durch, ein Ausbau des Gerätes aus der Rohrleitung ist nicht erforderlich. Durch eine Verifikation mit FieldCheck lassen sich die Intervalle einer Nasskalibrierung ggf. verlängern oder sogar überspringen. Überall dort, wo eine Zertifizierung nach ISO 9000 häufige Kalibrier- und Testzyklen erfordert, bietet die Verifikation eine wirtschaftliche Alternative.

 

Ihre Vorteile:

  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch vorbeugende Verifikation
  • Früherkennung von möglichen Gerätedefekten
  • Test und Prüfung von Durchflussmessgeräten direkt vor Ort durch speziell ausgebildetes Fachpersonal
  • Beleg und Nachweis der Verifikation durch Testresultat

 Überprüfung der Durchflussmessstellen auf Kläranlagen

 

Gesetzliche Auflagen zur Feststellung der Funktionstüchtigkeit von Abwassermessungen für Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen erfordern fundiertes Anwendungswissen und langjährige Erfahrungen im Umgang und Betrieb von Durchflussmessgeräten. Unser geschultes und fachlich kompetentes Personal kann die fachgerechte Überprüfung gemäß der in den verschiedenen Bundesländern gültigen Vorschriften und Gesetzgebungen mit geeigneten Prüfmitteln übernehmen.

 

Ihre Vorteile:

  • Zulassung als Fachbetrieb für prüfpflichtige Messstellen
  • Kontrollmessung durch unabhängige Fachfirma
  • Qualifizierte Überprüfung und sichere Rückführbarkeit
  • Sicherstellung der Betriebsbereitschaft

Broschüre herunterladen

Dienstleistungen für Tanklager

Support und Service für Betrieb und Instandhaltung von Bestandsführungssystemen

 

Broschüre herunterladen

Wartungskonzepte

Die richtige Absicherung für qulalitäts und sicherheitsrelevante Messstellen.

 

Broschüre herunterladen

Durchfluss kostenoptimiert messen

Lösungen rund um die Messstelle für
Planung, Inbetriebnahme und Wartung

 

Broschüre herunterladen

Überprüfung der Durchflussmessstellen

auf Kläranlagen

lt. EÜV/EigÜVO/EKVO/SüwVO/DIN 19 559

 

Broschüre herunterladen

Sanofi-aventis: Qualifizierung der Messtechnik

"Nachhaltigkeit und Vertrauen: Die Säulen unserer langfristigen Zusammenarbeit"

Für den Standort Montpellier (Frankreich) hat sich Sanofi-aventis entschieden,

sämtliche Aktivitäten rund um die Messtechnik einem externen Spezialisten zu

überlassen, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Endress+Hauser

übernimmt dort für mehr als 1.000 Messgeräte die Instandhaltung.

 

Referenz herunterladen

Wander AG: "Vor-Ort-Kalibrierkonzepte"

Vor-Ort-Kalibrierkonzepte optimieren Systemverfügbarkeit und Kosten.

 

Referenz herunterladen 

Heineken: "Partnerschaftsvertag führt zu Kostensenkung und Qualitätsverbesserung"

Heineken Netherlands überträgt Messgeräteinstandhaltung an externen Anbieter

 

Referenz herunterladen