Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Liquiphant FTL51C - Vibronik

Vibronik
Grenzstanddetektion
Liquiphant FTL51C

Grenzschalter für Flüssigkeiten mit hochkorrosionsbeständiger Beschichtung

FTL51C
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    -50 °C...+150 °C
    (bis 230 °C auf Anfrage)

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum...40 bar

  • Min. Mediumsdichte

    0,5g/cm³ (0,4g/cm³ optional)

Anwendungsgebiet

Der Liquiphant FTL51C ist ein Grenzschalter mit Rohrverlängerung und hochkorrosionsbeständiger Beschichtung. Zur Verwendung im explosionsgefährdeten Bereich, mit allen internationalen Zertifikaten. Der FTL51C bietet funktionale Sicherheit SIL2/SIL3 und mit der zweiten Prozessabdichtung (second line of defense) kann ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit der Messstelle garantiert werden. Zuverlässige Messwerte, unbeeinflusst von: Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile oder Ansatz.

Grenzschalter für alle Flüssigkeiten mit hochkorrosionsbeständiger Beschichtung.

  • Prozessanschlüsse: Flansche und hygienische Prozessanschlüsse (FDA konform mit PFA)

  • Temperatur: -50 bis +150 °C

  • Druck: -1 bis +40 bar

  • Sensormaterial: ECTFE, PFA (Edlon, Rubyred, leitfähig), Email

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassung

Vorteile

  • Einsatz in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2/SIL3 gemäß IEC 61508/IEC 61511-1

  • Mit unterschiedlichen Kunststoffbeschichtungen (PFA) und Emaille für Anwendungen mit aggressiven Medien

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate und Überfüllsicherungs-Zertifikat (WHG)

  • Keine Kalibration notwendig, einfache Inbetriebnahme

  • Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer.
    Überwachung der Schwinggabel auf Beschädigung: funktionssicher

  • Zweite Prozessabdichtung (second line of defense) zum Schutz der Umwelt

  • Vielzahl von standardisierten Prozessanschlüssen für alle Anwendungen

Videos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel