Der FTL325P ist ein Trennschaltverstärker und wird zur Grenzstanddetektion in Flüssigkeitstanks und Feststoffsilos eingesetzt, auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Zur Flüssigkeitsdetektion in Rohren, zum Trockenlaufschutz von Pumpen und zur Überfüllsicherung in Tanks mit brennbaren oder nicht brennbaren wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Bis zu 3 Messgeräte zur Zweipunktregelung und Grenzstanddetektion. Funktionale Sicherheit bis zu SIL3 gemäß IEC 61508 bei Verwendung des Liquiphant mit Elektronikeinsatz FEL57.
Füllstandauswertegerät mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an Messaufnehmer Liquiphant und Soliphant.
Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C, DIN-Version nur bis +50 °C
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Nivotester FTL325P zum Anschluss von ein, zwei oder drei Messzellen (1-, 2- oder 3-Kanal Geräte)
Eigensichere Signalstromkreise EEx ia für problemlosen Einsatz der Messaufnehmer im explosionsgefährdeten Bereich
Funktionale Sicherheit bis SIL2 durch Leitungsüberwachung. Vereinfachte wiederkehrende Prüfung nach WHG, Tastendruck genügt
Hutschienen-Gehäuse für einfache Reihenmontage auf Normschiene im Schaltschrank
Leichte Verdrahtung durch steckbare Klemmenblöcke
Eingänge sind untereinander, vom Netz und den Ausgängen galvanisch getrennt
Kemira, ein weltweit tätiges Chemieunternehmen, benötigt für die Polymerherstellung eine genaue Überwachung von Füllstand und Temperatur. Das Unternehmen verwendet Messgeräte mit Bluetooth für einen sicheren und einfachen Zugriff auf Prozessdaten.
Protolaunch verwendet Durchflussmessgeräte und Füllstandsensoren von Endress+Hauser auf einem Prüfstand für Raketenantriebe in Buckinghamshire zum Nachweis der Leistungsfähigkeit von Antriebssystemen und Komponenten.
Torishima entwickelt und baut große Kühlwassersysteme für Kunden im Nahen Osten. Aufgrund der Qualität und Leistungsfähigkeit der Produkte setzt das Unternehmen dabei auf Messgeräte von Endress+Hauser.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .