Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Deltapilot FMB70 - Hydrostatische Füllstandmessung

Hydrostatische Füllstandmessung
Deltapilot FMB70

Hochleistungs-Drucktransmitter mit Contite-Messzelle zur hydrostatischen Füllstandmessung

FMB70
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard 0,1 %
    Optional 0,075 %

  • Prozesstemperatur

    -10°C...+100°C

  • Druck Messbereich

    100 mbar...10 bar

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    40 bar (600 psi)

  • Max. Messdistanz

    100 m H2O

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Alloy C
    316L

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Gold-Rhodium

  • Messzelle

    100 mbar...10 bar (1,5 psi...150 psi)

Anwendungsgebiet

Der Deltapilot FMB70 mit kondensatfester Contite-Messzelle und Zweikammergehäuse wird typischerweise in Prozess- und Hygieneindustrien eingesetzt. Er eignet sich für die Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen in offenen und geschlossenen Behältern. Das integrierte Datenmodul HistoROM erleichtert das Management wichtiger Prozess- und Geräteparameter. Das Gerät wurde nach IEC 61508 für den Gebrauch in SIL3 Sicherheitsanwendungen entwickelt.

Für Füllstand- und Druckmessung.

  • Prozessanschlüsse: Flansche, Gewinde, frontbündige Hygieneanschlüsse

  • Prozesstemperatur: -10 bis +100 °C (135 °C für 30 Minuten)

  • Messbereiche: 0,1 bis 10 bar

  • Genauigkeit: ±0,075 %

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen

Vorteile

  • Hermetisch gekapselte Contite-Messzelle: Kondensatfest, hohe Referenzgenauigkeit von ±0,1 % oder optional ±0,075 % und minimale Temperatureinflüsse durch aktive Temperaturkompensation

  • Beste Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität

  • Modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik

  • HistoROM/M-DAT Datenmanagementsystem als Backup für die Geräteeinstellungen und gemessenen Werte

  • Funktionsüberwacht von der Messzelle bis zur Elektronik

  • Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)

  • International einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen für Industrien und Anwendungen

Videos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel