Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Deltapilot FMB52 - Hydrostatische Füllstandmessung

Hydrostatische Füllstandmessung
Deltapilot FMB52

Drucktransmitter mit Contite-Messzelle zur hydrostatischen Füllstandmessung

FMB52
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard 0,2 %
    Optional 0,1 %

  • Prozesstemperatur

    PE Kabel: -10°C…70°C
    FEP Kabel: -10°C…80°C

  • Druck Messbereich

    100 mbar...10 bar

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    40 bar

  • Max. Messdistanz

    100 m H2O

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Alloy C
    316L
    Kabel (PE/FEP)
    optional AuPt-Beschichtung
    optional AuRh-Beschichtung

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Gold-Rhodium
    PE, FEP

  • Messzelle

    100 mbar...10 bar

Anwendungsgebiet

Der Deltapilot FMB52 ist ein Drucktransmitter als Kabelversion mit festem Prozessanschluss. Das Gerät ist mit kondensatfester Contite-Messzelle ausgestattet und wird typischerweise in Prozess- und Umweltanwendungen eingesetzt. Er eignet sich für die Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen in offenen und geschlossenen Behältern. Schaumbildung hat keinen merklichen Einfluss auf die Messung. Das Gerät wurde für den Gebrauch in SIL2 Sicherheitsanwendungen entwickelt.

Für Fülsstandmessung.

  • Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche

  • Prozesstemperatur: Mit PE-Kabel: -10 bis +70 °C, mit FEP-Kabel: -10 bis +80 °C

  • Messbereiche: 0,1 bis 10 bar

  • Genauigkeit: ±0,2 %, ±0,1 % (Option)

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Trinkwasserzulassungen

Vorteile

  • Hermetisch gekapselte Contite-Messzelle: Kondensatfest, hohe Referenzgenauigkeit von ±0,2 % oder optional ±0,1 % und minimale Temperatureinflüsse

  • Modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik

  • Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)

  • Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • International einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen für Industrien und Anwendungen

Videos

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products