Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Deltapilot FMB50 - Hydrostatische Füllstandmessung

Hydrostatische Füllstandmessung
Deltapilot FMB50

Drucktransmitter mit Contite-Messzelle zur hydrostatischen Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen

FMB50
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard 0,2 %
    Optional 0,1 %

  • Prozesstemperatur

    -10°C...100°C

  • Druck Messbereich

    100 mbar...10 bar

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    40 bar

  • Max. Messdistanz

    100m H2O

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Alloy C
    316L
    optional AuPt-Beschichtung

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC
    Gold-Rhodium

  • Messzelle

    100 mbar...10 bar

Anwendungsgebiet

Der kompakte Drucktransmitter Deltapilot FMB50 mit kondensatfester Contite-Messzelle wird typischerweise in Prozess- und Hygieneanwendungen eingesetzt. Er eignet sich für die Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen in offenen und geschlossenen Behältern. Schaumbildung hat keinen merklichen Einfluss auf die Messung. Das Gerät wurde für den Gebrauch in SIL2 Sicherheitsanwendungen entwickelt.

Für Füllstand- und Druckmessungen.

  • Prozessanschlüsse: Flansche, Gewinde, hygienische frontbündige Anschlüsse

  • Prozesstemperatur: -10 bis +100 °C (+135 °C für 30 Minuten)

  • Messbereiche: 0,1 bis 10 bar

  • Genauigkeit: ±0,2 %, ±0,1 % (Option)

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen

Vorteile

  • Hermetisch gekapselte Contite-Messzelle: Kondensatfest, hohe Referenzgenauigkeit von ±0,2 % oder optional ±0,1 % und minimale Temperatureinflüsse

  • Modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik

  • Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)

  • Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • International einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen für Industrien und Anwendungen

Videos

  • digitale IO-Link-Kommunikationstechnologie
    IO-Link-Kommunikation

    IO-Link-Kommunikation hilft bei der Digitalisierung Ihrer Anlage

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel