Registriertechnik
Schreiber und Software
Ecograph T, RSG30
- Besonderheit: Ersetzt herkömmliche Punkt- und Linienschreiber, mit bis zu 6 Universaleingängen.
Anzeige-, Registrier- und Überwachungsgerät, mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis..
- Analogeingänge: 3 bzw. 6
- Digitaleingänge: 1
- Relais: 4
Mehr Informationen über RSG30
Memograph M, RSG40
- Besonderheit: Graphic Data-Manager mit universeller Nutzung analoger und digitaler Signale. Speichert, visualisiert, analysiert und kommuniziert Prozesswerte. Applikationspakete.
- Analogeingänge: bis 20
- Digitaleingänge: bis 14
- Relais: bis 12
Mehr Informationen über RSG40
Minilog B, RDL10
- Besonderheit: Datalogger mit 2 Eingangskanälen zur Erfassung und Speicherung von Analog- und Digitalwerten.
- Analogeingänge: 1
- Digitaleingänge: 1
Mehr Informationen über RDL10
Alphalog, RSA10
- Besonderheit: Hybridschreiber mit 58 m Rollenpapier, mit Display, als Linien- oder Punktschreiber
(Linienschreiber 1 bis 4 Kanäle, Punktschreiber
6 Kanäle).
-
Analogeingänge: 1...4 / 6
- Digitaleingänge: 4
- Relais: 4
Mehr Informationen über RSA10
Chromalog T, RSL30
- Besonderheit: Papierschreiber mit 16 m Faltpapier; übersichtlich durch Messwertkurve und Digitalwertanzeige; Statusanzeige mit Kennung von Grenzwertverletzungen.
- Analogeingänge: 1...3 / 6
Mehr Informationen über RSL30
Field Data Manager Software (FDM), MS20
Field Data Manager (FDM) ist eine Software, die eine zentrale Datenverwaltung mit Visualisierung für aufgenommene Daten bietet.
Diese ermöglicht die lückenlose Archivierung der Daten einer Messstelle.
Mehr Informationen über MS20
OPC Server, RXO20
Der OPC Server ist ein gemeinsames Tool für alle Endress+Hauser Recorder, Data Manager und Energierechner, die mit einer seriellen und/oder Ethernet Schnittstelle ausgestattet sind. Diese Daten werden OPC Clients in Echtzeit zur Verfügung gestellt.
Dies ermöglicht einen einfachen und standardisierten Datenaustausch zwischen dem verfahrenstechnischen Prozess und der Prozessüberwachung und -steuerung.
Mehr Informationen über RXO20
ReadWin 2000
PC-Software unter MS-Windows zur Geräteparametrierung, Visualisierung und Archivierung von Messwerten/-verläufen.
Mehr Informationen über READWIN