Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Soliwave FDR56 -  Sender / Empfänger Mikrowellenschranke

Mikrowellenschranke Sender / Empfänger
Soliwave FDR56

Sender / Empfänger zur berührungslosen Grenzstanddetektion in Schüttgütern

FDR56
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    Berührungslose Installation: beliebig
    Einbau:
    -40°C...+70°C
    Mit Hochtemperaturadapter:
    bis +450 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Berührungslose Installation: beliebig
    Einbau:
    0,5 bar...6,8 bar abs.
    Mit Hochdruckadapter:
    bis +21 bar abs.

  • Min. Mediumsdichte

    Schüttgewicht: > 10 g/l

Anwendungsgebiet

Die Mikrowellenschranke Soliwave FDR56 nutzt ein berührungslos detektierendes Verfahren. Sie kann in Behältern, Rohrleitungen, Schächten oder an Freifallschächten montiert werden. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich. Geeignet als Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter aller Art oder für Stückgut zu Kontroll- und Zählzwecken. Der FDR56 wird zusammen mit dem Sender FQR56 verwendet.

Typische Schüttgüter sind: Holzspäne, Holzmehl, Gips, Zement, Asche, Papier- oder Kartonschnitzel, Kies, Sand, trockene Pulver allgemein, Säcke, Kisten.

  • Prozessanschlüsse: Gewinde

  • Umgebungstemperatur: -40 bis +70 °C

  • Messbereich: Max. 100 m

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate

Vorteile

  • Sehr zuverlässige Messung durch frontbündige Montage (berührungslose Installation möglich) und Signalisierung der Signalstärke am Sender / Empfänger

  • Mechanische Robustheit sichert Kosteneinsparungen über den gesamten Lebenszyklus: kein Verschleiß, prozessberührende Keramik-Sensormembran (optional), lange Lebensdauer, wartungsfrei

  • Um 360° drehbares Elektronikgehäuse, damit optimale Ausrichtbarkeit nach dem Einbau

  • Direkter Anschluss der Versorgungsspannung (Sender und Empfänger separat oder zusammen)

  • Mechanisch kompatibel zur Mikrowellenschranke FQR50/FDR50, vorhandene Prozessanschlüsse können weiterhin genutzt werden; ebenso kann das Zubehör wie u.a. Adapterflansche, Montageschellen und Schaugläser weiterhin verwendet werden

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel