Die Messgeräte der Fundamental Selection verfügen über eine Erweiterte Gewährleistung von 5 Jahren – ein klares Zeichen unseres Vertrauens in ihre langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.
Im Fall einer Erweiterten Gewährleistung können Sie sich auf einen schnellen Austausch und einen minimalen Verwaltungsaufwand verlassen. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit und hilft Ihnen, Ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten.
Bedingungen der Erweiterten Gewährleistung
Die Erweiterte Gewährleistung unterliegt bestimmten Bedingungen. Detaillierte Informationen finden Sie in den lokal geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf der jeweiligen Länderseite unserer Website und/oder auf den jeweiligen Angeboten/Auftragsbestätigungen.
Der Schalter ist konzipiert zur sicheren Überwachung und Anzeige von relativen Massedurchflussraten flüssiger Medien in hygienischen Anwendungen, z. B. Überwachung von Kühlwasserkreisläufen oder Filteranlagen. Als Schaltausgang kann zwischen einem bzw. zwei Schaltausgängen oder einem Schaltausgang und einem standardisierten Analogausgang für Durchfluss oder Temperatur ausgewählt werden. Eine große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen führt zudem zu flexibler Anwendbarkeit.
Durchflussschalter zur Überwachung und Anzeige von relativen Massedurchflussraten flüssiger Medien im Bereich von 0,03 bis 3 m/s (0,1 bis 9,84 ft/s). Flowphant T DTT35 − mit Prozessanschlüssen für hygienische Anwendungen.
Anwendungsbeispiele:
Überwachung der Kühlwasserkreisläufe von Pumpen, Turbinen, Kompressoren und Wärmetauschern
Leckageüberwachung in Prozessleitungen
Überwachung von Pumpenfunktionen
Überwachung von Schmierkreisläufen
Filterüberwachung in der Getränkeindustrie
Vorteile
Nahezu kein Druckverlust
PC-Konfigurationssoftware FieldCare für schnelle Parametrierung und zuverlässige Speicherung der Geräteeinstellungen
Optional: zweiter Schaltausgang oder 4 ... 20 mA Analogausgang zur Temperaturüberwachung oder zur Ausgabe des Durchflusses als Prozentwert
Funktionskontrolle und Prozessinformation vor Ort durch Digitalanzeige am Gerät
310°-drehbares Gehäuseoberteil und drehbares Display ermöglichen Lesbarkeit der Messwerte in allen Einbaulagen
Bath Ales approached Endress+Hauser for help to reduce water usage in their new brewery. A solution involving instrumentation, data collection panels and software has resulted in impressive savings.
Protolaunch verwendet Durchflussmessgeräte und Füllstandsensoren von Endress+Hauser auf einem Prüfstand für Raketenantriebe in Buckinghamshire zum Nachweis der Leistungsfähigkeit von Antriebssystemen und Komponenten.
Torishima entwickelt und baut große Kühlwassersysteme für Kunden im Nahen Osten. Aufgrund der Qualität und Leistungsfähigkeit der Produkte setzt das Unternehmen dabei auf Messgeräte von Endress+Hauser.
Die Vialit Asphalt GmbH & Co KG stellt Produkte für die Fahrbahnsanierung her. Bei der Mischung der Halbfertigprodukte sind eine genaue Durchfluss- und Viskositätsmessung erforderlich. Diese Überwachung erfüllt Promass I 500 mit Bravour.
Lesen Sie wie Hölscher Wasserbau beim Bau der Stromtrasse A-Nord auf nachhaltige Weise Grundwasser entnimmt, aufbereitet und zurückführt und dabei Umweltauflagen einhält.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .