Liquiline CM444 ist ein hochmoderner Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Chlor, Trübung, Schlammspiegel, SAK, Nitrat und viele weitere Parameter.
Liquiline-Messumformer mit Heartbeat Technology ermöglichen die zustandsorientierte Wartung und einfache Überprüfung der Messstelle und helfen Ihnen bei der Durchführung von Optimierungsmaßnahmen.
Bleiben Sie flexibel mit dem Messumformer Liquiline CM444: Dank seines modularen Designs können Sie Funktionalitäten (digitale Feldbusse, Anzahl der Kanäle, Relais usw.) jederzeit nachrüsten oder erweitern.
Liquiline CM444 ist ein hochmoderner Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Chlor, Trübung, Schlammspiegel, SAK, Nitrat und viele weitere Parameter.
Der Messumformer Liquiline CM444 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Erweiterbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
Liquiline CM444 eignet sich für alle Industrien samt ihrer Hilfskreisläufe (Utililties), wie:
Lebensmittel & Getränke
Life Sciences
Kraftwerke & Energie
Wasser, Abwasser & Abfall
Chemie
Marine
Er verfügt über die folgenden Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Der Messumformer kann mit einem Modul erweitert werden, dessen Explosionsschutzzulassungen, wie IECEx, ATEX und CSA, den Anschluss von Sensoren ermöglichen, die in explosionsgefährdeten Bereichen installiert sind.
Vorteile
Intelligente Einfachheit: Ein Messumformer für alle Parameter und Anwendungen, intuitive Nutzerschnittstelle, automatische Sensorerkennung, echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren.
Höchste Flexibilität: Einheitliche Module für alle Parameter minimieren die Ersatzteilhaltung und ermöglichen jederzeit eine einfache Ein-Klick-Erweiterung auf bis zu 8 Kanäle.
Nahtlose Systemintegration: Einzigartiges Portfolio an Kommunikationsstandards passend zu jedem Prozessleitsystem (PLS).
Einfache und sichere Inbetriebnahme: Das Speichern der Konfiguration auf einer SD-Karte ermöglicht eine schnelle Übertragung der Einstellungen auf duplizierte Installationen.
Prozesssteuerung aus der Ferne: Über den integrierten Webserver kann der Bediener aus der Ferne Diagnosedaten ansehen, Konfigurationen vornehmen oder auf Geräteparameter in jedem beliebigen Webbrowser zugreifen – auch per Smartphone.
Höhere Verfügbarkeit, geringere Kosten: Die Heartbeat Technology ermöglicht die zustandsorientierte Wartung und einfache Überprüfung der gesamten Messstelle und hilft bei der Durchführung von Optimierungsmaßnahmen.
Konnektivität steigern: Das Liquiline Edge Module CYY7 überträgt Prozessdaten unabhängig vom Feldbus an Netilion. Dies ermöglicht eine ortsunabhängige Übersicht der Daten und die Nutzung von IIoT-Diensten. Es ist in neuen Produkten oder als Upgrade für installierte Liquiline-Plattformen erhältlich.
Videos
Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.
Liquiline – die wegweisende Messumformerplattform
Halten Sie sich an die Liquiline Plattform und senken Sie Lagerhaltungskosten,
sparen Sie Installationszeit und gewinnen Sie Betriebssicherheit.
Die Verwendung von Meerwasser für die Toilettenspülung kann viel Trinkwasser einsparen. Um eine konstante Wasserversorgung zu gewährleisten, müssen die verwendeten Sensoren zuverlässig funktionieren.
Die Monitoringlösung ermöglicht der Fischfarm Visp eine stabile und zuverlässige Sauerstoffregelung. So werden optimale Bedingungen für die Fische geschaffen und gleichzeitig Aufwand und Risiken reduziert.
Modularer 4-Draht Controller Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung 4 Sensoren sind beliebig kombinierbar Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich Plug & Play für Module und Sensoren
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse Alle Non-Ex Applikationen
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte
Modularer 4-Draht Controller Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung 4 Sensoren sind beliebig kombinierbar Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich Plug & Play für Module und Sensoren
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse Alle Non-Ex Applikationen
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte
Modularer 4-Draht Controller Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung 4 Sensoren sind beliebig kombinierbar Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich Plug & Play für Module und Sensoren
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse Alle Non-Ex Applikationen
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte
Modularer 4-Draht Controller Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung 4 Sensoren sind beliebig kombinierbar Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich Plug & Play für Module und Sensoren
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse Alle Non-Ex Applikationen
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte
Modularer 4-Draht Controller Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung 4 Sensoren sind beliebig kombinierbar Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich Plug & Play für Module und Sensoren
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse Alle Non-Ex Applikationen
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte
Modularer 4-Draht Controller Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung 4 Sensoren sind beliebig kombinierbar Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich Plug & Play für Module und Sensoren
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse Alle Non-Ex Applikationen
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte
Modularer 4-Draht Controller Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung 4 Sensoren sind beliebig kombinierbar Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich Plug & Play für Module und Sensoren
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse Alle Non-Ex Applikationen
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte
Robustes Kunststoffgehäuse Alle Non-Ex Applikationen
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung 4 Sensoren sind beliebig kombinierbar Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich Plug & Play für Module und Sensoren
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .