Cubemass DCI - Das Coriolis-Durchflussmessgerät mit beleuchteter Anzeige und Touch-Control-Bedienung für die Messung kleinster Mengen von Flüssigkeiten und Gasen
Cubemass DCI - Das Coriolis-Durchflussmessgerät mit beleuchteter Anzeige und Touch-Control-Bedienung für die Messung kleinster Mengen von Flüssigkeiten und Gasen
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,5 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3 -
Messbereich
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Cubemass CDI ist der bewährte Messaufnehmer für die Messung kleinster Durchflussraten in Skids, Prüfständen und Industrierobotik, z.B. in Anwendungen wie Lackieren oder Oberflächenbehandlung. Weder hoher Druck noch schwankende Durchflussbedingungen beeinträchtigen seine Messgenauigkeit. Anlagenbauer schätzen Cubemass DCI als kompakten Coriolis-Messaufnehmer mit vielen Kommunikationsmöglichkeiten.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...6 (1/24...1/4")
Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi)
Messstofftemperatur bis +200 °C (+392 °F)
Gerät in Kompakt- oder Getrenntausführung
Flexible Ausgänge
Modbus RS485
Vorteile
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen
Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer
Hohe Flexibilität bei Systemintegration – breites Spektrum an Kommunikationsschnittstellen
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Kompakter Messaufnehmer für kleinste Mengen mit nahtloser Systemintegration.
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen. -
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer.
Nennweite: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi). Messstofftemperatur bis +200 °C (+392 °F). -
Messumformer-Features
Hohe Flexibilität bei Systemintegration – breites Spektrum an Kommunikationsschnittstellen. Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefal.
Gerät in Kompakt- oder Getrenntausführung. Flexible Ausgänge. Modbus RS485. -
Nennweitenbereich
DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,5 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3 -
Messbereich
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40...+60 °C (–40 to +140 °F) -
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
-
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
-
Schutzart
IP67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich -
Ausgänge
4 modulare Ausgänge:
0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv),
phasenverschobene Impulse
Relais -
Eingänge
1 modularer Eingang: Status
-
Digitale Kommunikation
HART, Modbus RS485
-
Energieversorgung
DC 16...62 V
AC 85...260 V (45...65 Hz)
AC 20...55 V (45...65 Hz) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN -
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Materialzertifikate
3.1 Material
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Kompakter Messaufnehmer für kleinste Mengen mit nahtloser Systemintegration.
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen. -
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer.
Nennweite: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi). Messstofftemperatur bis +200 °C (+392 °F). -
Messumformer-Features
Hohe Flexibilität bei Systemintegration – breites Spektrum an Kommunikationsschnittstellen. Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefal.
Gerät in Kompakt- oder Getrenntausführung. Flexible Ausgänge. Modbus RS485. -
Nennweitenbereich
DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,5 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3 -
Messbereich
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40...+60 °C (–40 to +140 °F) -
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
-
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
-
Schutzart
IP67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich -
Ausgänge
4 modulare Ausgänge:
0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv),
phasenverschobene Impulse
Relais -
Eingänge
1 modularer Eingang: Status
-
Digitale Kommunikation
HART, Modbus RS485
-
Energieversorgung
DC 16...62 V
AC 85...260 V (45...65 Hz)
AC 20...55 V (45...65 Hz) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN
-
-
Technische Information (TI)
Cubemass DCI Technische Information
-
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 08/2015New version available in EnglishCoriolis-Durchflussmessgerät
Der ultrakompakte Messaufnehmer für kleinste Mengen mit nahtloser
SystemintegrationEN DE 01/08/201523/03/201001/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2015
Dateigröße:
670.6 KB
Dateiname:
TI00099DDE_1315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cubemass DCI HART Betriebsanleitung
-
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 09/2015New version available in EnglishCoriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2015
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA00139DDE_1315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cubemass DCI Modbus RS485 Betriebsanleitung
-
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 11/2024New version available in EnglishCoriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2024
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
BA00141DDE_1424.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Beschreibung Geräteparameter
-
Geräteparameter (GP)
Deutsche Version - 09/2015New version available in EnglishCoriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 18/09/201501/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
GP00004DDE_1315.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Cubemass DCI HART Beschreibung Geräteparameter
-
Geräteparameter (GP)
Deutsche Version - 09/2015New version available in EnglishCoriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 18/09/201501/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2015
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP00002DDE_1315.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cubemass DCI Kurzanleitung
-
Kurzanleitung (KA)
Deutsche Version - 11/2009New version available in EnglishCoriolis-Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 01/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2009
Dateigröße:
600.4 KB
Dateiname:
KA045DDE_1109.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electrical trace heating systems
-
Einbauanleitung (EA)
Englische Version - 03/2021New version available in EnglishPromass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN DE 01/03/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Einbauanleitung (EA)
Englische Version - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN DE 15/11/201818/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
455.1 KB
Dateiname:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
-
Einbauanleitung (EA)
Englische Version - 10/2018New version available in EnglishPromass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN DE 01/10/201801/12/2009Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
293.1 KB
Dateiname:
EA00081DA2_1218.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Einbauanleitung (EA)
Englische Version - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN DE 15/10/202401/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-Zeichnungen CAD-Zeichnungen
- CAD-Zeichnungen
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte