Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Qualitätsmanagement

Qualitäts-, Arbeitssicherheit- und Gesundheitspolitik der Endress+Hauser (Schweiz) AG

Unser Qualitätsmanagement hat das Ziel, unseren Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen und die Arbeit der Mitarbeiter durch Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu unterstützen und zu erleichtern. Diese Anforderungen haben schon früh zu einem ausgeprägten Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein geführt.

Unser Ziel - überragende Qualität

Diese eigene Verpflichtung zu einer überragenden Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden und der Umwelt, war Anlass dafür, sich nach folgenden Systemen zu organisieren und zertifizieren zu lassen: der hohe Qualitätsstandard ist somit sichergestellt und wird stets weiter verbessert.

ISO/IEC 17025 für Vor-Ort Kalibrierung

©Endress+Hauser

Mit der Akkreditierung anerkennt die SAS formell die Fachkompetenz der Endress+Hauser (Schweiz) AG , Dienstleistungen wie Vor-Ort-Kalibrierung von Durchfluss, Temperatur und Druck auf höchstem Standard durchzuführen.

   

 

>>> ISO/IEC 17025-Akkreditierung

Interne Fertigungskontrolle EN ISO 12100:2010

 Zertifikat ISO 12100:2010 ©Endress+Hauser

Die Endress+Hauser (Schweiz) AG erhielt als erstes schweizerisches Unternehmen das CE-Zertifikat "Interne Fertigungskontrolle" (Anhang VIII der Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen). Der Hauptzweck dieser Internationalen Norm besteht darin, Konstrukteuren einen Gesamtüberblick und eine Anleitung zur Entwicklung von sicheren Maschinen zu geben.

>>> CE-Zertifikat

Arbeitssicherheit-, Gesundheitsschutz-Managementsystem OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG übernimmt weitreichende Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Ziel ist es, die Arbeit der Mitarbeiter durch Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit zu unterstützen und zu erleichtern.

   

   

>>> OHSAS -Zertifikat

Umweltmanagementsystem EN ISO 14001:2004

Zertifikat Umweltmanagementsystem ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG übernimmt durch nachhaltiges Wirtschaften Verantwortung für die Zukunft. Ziel ist es, Umweltschutz und Verhütung von Umweltbelastungen mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Anforderungen in Einklang zu bringen.

   

   

>>> Zertifikat EN ISO 14001:2004

Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001:2008

Zertifikat ISO 9001:2008 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG erfüllt die Anforderungen an das Qualitäts-Managementsystem nach ISO 9001:2008

   

   

   

>>> Zertifikat EN ISO 9001:2008

IQNet Managementsystem nach ISO 9001:2008

IQNet Zertifikat ©Endress+Hauser

Kontinuierliche Verbesserungen sowie konsequente Kundenorientierung unter Einhaltung der massgebenden internationalen Standards hinsichtlich Auditierung und Zertifizierung werden durch das IQNet Managementsystem nach ISO 9001:2008 gewährleistet.

   

>>> IQNet Zertifikat

Qualitätsmanagement-Handbuch

Hier finden Sie das Qualitätsmanagement-Handbuch der Endress+Hauser (Schweiz) AG (6.74MB).

Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen